WER3000LPB01-00

에너지 요소
시리즈 WER3000

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
기술 데이터
데이터 전송Profibus
적합비고정 부품
연결 종류플러그-인 커넥터
연결부 나사산M12
시리즈WER3000
전송 유형통신
접점 갯수5
연결부 유형소켓
연결부 종류원형 플러그
접합력40 [N]
해제력40 [N]
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.12 [kg]
적합한 고정 부품
접점 갯수 연결부 종류 연결부 나사산
WER3000FPB01-00 5 원형 플러그 M12