WER3000FPN01-00
기술 데이터
데이터 전송 | Profinet/Industrial Ethernet |
적합 | 고정부품 |
연결 종류 | 플러그-인 커넥터 |
연결부 나사산 | M12 |
시리즈 | WER3000 |
전송 유형 | 통신 |
접점 갯수 | 4 |
연결부 유형 | 소켓 |
연결부 종류 | 원형 플러그 |
접합력 | 40 [N] |
해제력 | 40 [N] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.11 [kg] |
적절한 로트
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LPN01-00 | 4 | 원형 플러그 | M12 | ![]() |
WER3000LLN00-00-A | ![]() |