WER1000LLN00-00-B
기술 데이터
적합 | 비고정 부품 |
기능 | 고정 부품 보호 |
시리즈 | WER1000 |
전송 유형 | 없이 |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.009 [kg] |
적합한 고정 부품
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FSI04-00-B | 4 | 원형 플러그 | M8 | |
WER1000FSI08-00-B | 8 | 원형 플러그 | M12 | |
WER1000FSI08-10-B | 8 | 원형 플러그 | M8 | |
WER1000FSI12-00-B | 12 | 원형 플러그 | M12 |