밸브, 피팅, 액세서리
밸브, 피팅, 액세서리
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
전동식
전기 전송을 갖춘 모든 에너지 요소
RSTVSM23W12B-B
RSTVSM23W12B-B
원형 플러그
시리즈 RSTV
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
접점 갯수
12
시리즈
RSTV
연결부 종류
압착 접점
연결부 유형
소켓
연결부 나사산
M23
IEC 60529 준거 보호방식
IP67
무게
0.3 [kg]