밸브, 피팅, 액세서리
밸브, 피팅, 액세서리
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
전동식
전기 전송을 갖춘 모든 에너지 요소
RSTVLM23W08S-B
RSTVLM23W08S-B
원형 플러그
시리즈 RSTV
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
접점 갯수
8
시리즈
RSTV
연결부 종류
압착 접점
연결부 유형
핀
연결부 나사산
M23
IEC 60529 준거 보호방식
IP67
무게
0.22 [kg]