유체 전송이 있는 모든 에너지 요소와 공압 공구 체인저에 적합

유동적 커플링 갯수연결부 나사산최대 작동 압력각 전달매체당, 최대 유량공구 교환기에 적합제품
1 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] WWR1160
WWR1200
더 읽어보기
1 G1/4" 150 [bar] 12 [l/min] WWR1160
WWR1200
WWR100
WWR125
WWR160
더 읽어보기
2 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] WWR1160
WWR1200
더 읽어보기
4 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] WWR1160
WWR1200
더 읽어보기