공압
수동 및 자동 공구 교환장치용
FWR63
FWR63
유동적 커플링 갯수
연결부 나사산
작동 압력
매체당 유량
제품
1
G1/4"
-0.6 ... 10 [bar]
500 [l/min]
더 읽어보기
2
M5
-0.6 ... 10 [bar]
150 [l/min]
더 읽어보기
4
M5
-0.6 ... 10 [bar]
150 [l/min]
더 읽어보기
6
M5
-0.6 ... 10 [bar]
150 [l/min]
더 읽어보기