에너지 요소
시리즈 WER1000

  • 공압 에너지 전달
  • 표준화된 에너지 요소
  • 유지보수 작업을 위한 짧은 설정 시간
  • 사용자 지정 가능
주문 번호시리즈전송 유형적합
WER1000FPL02-12-BWER1000공압식고정부품
WER1000LPL02-12-BWER1000공압식비고정 부품
WER1000FPL04-12-BWER1000공압식고정부품
WER1000LPL04-12-BWER1000공압식비고정 부품

에너지 요소
시리즈 WER2000

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
주문 번호시리즈전송 유형적합
WER2000FPL01-03-BWER2000공압식고정부품
WER2000LPL01-03-BWER2000공압식비고정 부품
WER2000FPL06-12-BWER2000공압식고정부품
WER2000LPL06-12-BWER2000공압식비고정 부품

alle Energieelemente mit pneumatischer Übertragung und passend für manuelle und automatische Werkzeugwechsler

유동적 커플링 갯수연결부 나사산작동 압력매체당 유량공구 교환기에 적합제품
1 G1/4" -0.6 ... 10 [bar] 500 [l/min] HWR63
HWR80
WWR63
WWR80
FWR63
FWR80
더 읽어보기
2 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] HWR63
HWR80
HWR2031
HWR2040
HWR2050
WWR40
WWR50
WWR63
WWR80
FWR40
FWR50
FWR63
FWR80
더 읽어보기
4 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] HWR63
HWR80
HWR2031
HWR2040
HWR2050
WWR40
WWR50
WWR63
WWR80
FWR63
FWR80
더 읽어보기
6 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] HWR63
HWR80
WWR63
WWR80
FWR63
FWR80
더 읽어보기