WER2000LPL01-03-B
기술 데이터
유동적 커플링 갯수 | 1 |
적합 | 비고정 부품 |
연결부 나사산 | G1/4" |
시리즈 | WER2000 |
작동 압력 | -0.6 ... 10 [bar] |
전송 유형 | 공압식 |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.037 [kg] |
적합한 고정 부품
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER2000FPL01-03-B | G1/4" | ![]() |