WER1000FPL02-12-B

에너지 요소
시리즈 WER1000

  • 공압 에너지 전달
  • 표준화된 에너지 요소
  • 유지보수 작업을 위한 짧은 설정 시간
  • 사용자 지정 가능
기술 데이터
유동적 커플링 갯수2
적합고정부품
연결부 나사산M5
시리즈WER1000
작동 압력-0.6 ... 10 [bar]
전송 유형공압식
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.026 [kg]
적절한 로트
접점 갯수 연결부 종류 연결부 나사산
WER1000LPL02-12-B M5