공압 변속기를 갖춘 모든 에너지 요소와 수동 공구 체인저에 적합
유동적 커플링 갯수 | 연결부 나사산 | 작동 압력 | 매체당 유량 | 공구 교환기에 적합 | 제품 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | G1/4" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | 더 읽어보기 |
![]() | 2 | G1/8" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 | 더 읽어보기 |
![]() | 2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 | 더 읽어보기 |
![]() | 4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | 더 읽어보기 |
![]() | 6 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | 더 읽어보기 |