| 유동적 커플링 갯수 | 연결부 나사산 | 작동 압력 | 매체당 유량 | 제품 |
---|
![](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_SOM_BIL_SER_WER4000XPL15-12-A__SALL__AIN__V1_6342eebcf4.png) |
15
|
M5
|
-0.6 ... 10 [bar]
|
150 [l/min]
| 더 읽어보기 |
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_SOM_BIL_SER_WER3000XPL01-04__SALL__AIN__V1_f8b7022ed9.png) |
1
|
G3/8"
|
-0.6 ... 10 [bar]
|
1100 [l/min]
| 더 읽어보기 |
![](/fileadmin/_processed_/4/4/csm_SOM_BIL_SER_WER3000XPL02-03__SALL__AIN__V1_c0a8a936c2.png) |
2
|
G1/4"
|
-0.6 ... 10 [bar]
|
750 [l/min]
| 더 읽어보기 |
![](/fileadmin/_processed_/4/8/csm_SOM_BIL_SER_WER3000XPL04-06-A__SALL__AIN__V1_edcd8f845c.png) |
4
|
G1/8"
|
-0.6 ... 10 [bar]
|
270 [l/min]
| 더 읽어보기 |
![](/fileadmin/_processed_/d/0/csm_SOM_BIL_SER_WER4000XPL06-06-A__SALL__AIN__V1_2edbe77561.png) |
6
|
G1/8"
|
-0.6 ... 10 [bar]
|
500 [l/min]
| 더 읽어보기 |