DRV1-8X8
기술 데이터
연결부 나사산 | G1/8" |
외부-Ø 연결 호스 | 8 [mm] |
최대 작동 압력 | 10 [bar] |
작동 온도 | +5 ... +80 [°C] |
S | 14 [mm] |
치수 i | 6 [mm] |
치수 L1 | 29 [mm] |
치수 L2 | 21.5 [mm] |
치수 L3 | 11 [mm] |
연결부 나사산 | G1/8" |
외부-Ø 연결 호스 | 8 [mm] |
최대 작동 압력 | 10 [bar] |
작동 온도 | +5 ... +80 [°C] |
S | 14 [mm] |
치수 i | 6 [mm] |
치수 L1 | 29 [mm] |
치수 L2 | 21.5 [mm] |
치수 L3 | 11 [mm] |