DRV1-4I

Drosselrückschlagventile
시리즈 DRV

  • 배기 조절이 가능한 스로틀 체크 밸브
  • 피스톤 동작 시 속도를 조절하기에 최적합
기술 데이터
연결부 나사산G1/4"
최대 작동 압력10 [bar]
작동 온도+5 ... +80 [°C]
치수 i12 [mm]
치수 L52 [mm]
치수 L158 [mm]
치수 MM20x1.5 [mm]
치수 H20 [mm]
치수 m34 [mm]
치수 d6.3 [mm]