DEV06

Schnellentlüftungsventile
시리즈 DEV

  • 실린더에서 더 높은 피스톤 속도를 위한 용도
  • 급속 배기를 야기하기 위해 밸브를 실린더의 공기 공급부에 가능한 가깝게 장착해야 합니다.
기술 데이터
외부-Ø 연결 호스6 [mm]
최대 작동 압력10 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도-5 ... +50 [°C]
급기 시 유량250 [Nl/min]
배기 시 유량500 [Nl/min]
무게0.015 [kg]