기타
케이블 및 커넥터
연결 케이블
시리즈 S
플러그인 커넥터 스트레이트
시리즈 S
현장에서 유연한 어셈블리를 위한 커넥터
단일 도체의 절연 피복을 벗기지 않는 시간이 절약되는 어셈블리
개요
주문 번호
연결부 나사산
연결부 종류
연결부 유형
S8-G-3
M8
절단-클램핑 연결부
절단-클램핑 연결부
B8-G-4
M8
절단-클램핑 연결부
소켓
S8-G-4
M8
절단-클램핑 연결부
절단-클램핑 연결부
S12-G-3
M12
절단-클램핑 연결부
절단-클램핑 연결부
S12-G-4
M12
절단-클램핑 연결부
절단-클램핑 연결부
S12-G-8
M12
절단-클램핑 연결부
절단-클램핑 연결부
플러그인 커넥터 각도
시리즈 S
현장에서 유연한 어셈블리를 위한 커넥터
개요
주문 번호
연결부 나사산
연결부 종류
연결부 유형
S8-W-3
M8
납땜 연결부
납땜 연결부
B8-W-4
M8
납땜 연결부
납땜 연결부
S8-W-4
M8
납땜 연결부
납땜 연결부
S12-W-8
M12
플러그
나사-클램핑-연결
Y-플러그 커넥터
시리즈 S
개요
주문 번호
연결부 나사산
연결부 종류
연결부 유형
S8-Y-4
M8-M8-M8
소켓 / 플러그 / 소켓
소켓 / 플러그 / 소켓
B8-Y-4
M8-M8-M8
플러그 / 소켓 / 플러그
플러그 / 소켓 / 플러그
B12-Y-5IL
M12-M12-M12
플러그 / 소켓 / 플러그
플러그 / 소켓 / 플러그