밸브, 피팅, 액세서리
밸브, 피팅, 액세서리
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
밸브, 피팅, 액세서리
기타
볼 조인트
시리즈 KG
KG60ST
KG60ST
볼 조인트
시리즈 KG
편향 위치 고정 가능
애플리케이션에서의 유연성, 공작물에 적합하게 개별 조정이 가능한 핸들링 및 안정적인 편향 위치 고정이 가능합니다.
대형 수용 플랜지
큰 면적의 장착면은 구조를 단순화하고 부품의 안전한 설치를 가능하게 합니다.
강철 모델
최대 힘 흡수 및 모멘트 흡수는 최대 역학에서 유연한 사용을 가능하게 합니다.
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
선회각
30 [°]
Mx
55 [Nm]
Fa
45000 [N]
무게
0.91 [kg]
다운로드
예비 부품 BOM