노출
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
그리퍼 부품
조 인서트
시리즈 GR
GR5
GR5
하드메탈 플런저
시리즈 GR
다양한 타입으로 구입 가능
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
Ø d1
15,8 [mm]
Ø d2
M6 [mm]
Ø d3
12.7 [mm]
치수 L1
9.5 [mm]
치수 L2
8.7 [mm]
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
노출