노출
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
그리퍼 부품
조 인서트
시리즈 BN
BN8
BN8
Backennäpfe für Knetmasse
시리즈 BN
다양한 치수로 된 점토 조성물용 조 볼 BGM
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
Ø d1
6 [mm]
Ø d2
M3 [mm]
Ø d3
5 [mm]
치수 L1
8 [mm]
치수 L2
4 [mm]
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
노출