DES190-B

회전 모듈
시리즈 DES

"개별적 수용"

  • 여기서 직접 결정해 보십시오!
    기본 모터 또는 다른 제조사의 모터 여부 - 귀하의 시스템에 가장 적합한 품목을 결정할 수 있습니다.
  • 매체 전달 통합
    이 매체 전달기 D1을 이용할 경우 공급 라인으로 인한 케이블 단선 및 정의되지 않은 간섭 윤곽과 같은 문제가 더 이상 없습니다.
  • 자유롭게 위치 설정 가능
    회전, 리프팅 또는 클록 제어 시에도 동일: 이 유닛은 보편적으로 사용 가능하고 귀하의 애플리케이션에 개별적으로 맞출 수 있습니다.
장비/옵션
  • 최대 500만 사이클까지 정비가 불필요
  • 전기 관통
  • IP54
  • 기계식 자동 정지
  • 위치 설정 가능성을 자유롭게 선택할 수 있음
  • 선회 각도를 조절할 수 있음
  • Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
기술 데이터
드라이브AC-서보 모터
회전각제한되지 않음 [°]
공칭 토크50 [Nm]
최대 토크64 [Nm]
공칭 회전 속도15
최대 회전 속도25
최대 관성 모멘트3 [kgm²]
위치 설정 가속화50 [rad/s²]
위치 설정 지연50 [rad/s²]
자동 정지기계식
힘 전달나선형 기어 휠 / 워엄 기어
반복정밀도 +/-0.02 [°]
위치 정확도 +/-0.05 [°]
작동 온도5 ... +80 [°C]
메인즈 입력 전압1x200-240 VAC 50HZ
연속 전류2.3 [A]
최고 전류7.4 [A]
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게12 [kg]
장점 세부 정보
  1. 에너지 공급
    소켓을 구비한 모터 케이블 커넥터를 구비한 인코더 케이블
  2. 구동
    AC-서보 모터
  3. 수용 플랜지
    애플리케이션 특유의 어댑터 플레이트에 연결하기 위함(고객측에서 완성) 간단한 공구 연결
  4. 센터 보어
    케이블 관통을 위함
  5. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  6. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  7. 힘 전달
    톱니 벨트/랙/워엄 기어