DES190-99
장비/옵션
- 최대 500만 사이클까지 정비가 불필요
- 전기 관통
- IP54
- 기계식 자동 정지
- 위치 설정 가능성을 자유롭게 선택할 수 있음
- 선회 각도를 조절할 수 있음
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
기술 데이터
드라이브 | 고객 맞춤형 |
자동 정지 | 나선형 기어 휠 / 워엄 기어 |
힘 전달 | 나선형 기어 휠 / 워엄 기어 |
반복정밀도 +/- | 0.05 [°] |
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 10.8 [kg] |
장점 세부 정보
- 에너지 공급
소켓을 구비한 모터 케이블 커넥터를 구비한 인코더 케이블 - 구동
AC-서보 모터 - 수용 플랜지
애플리케이션 특유의 어댑터 플레이트에 연결하기 위함(고객측에서 완성) 간단한 공구 연결 - 센터 보어
케이블 관통을 위함 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 힘 전달
톱니 벨트/랙/워엄 기어