VEG15-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_VEG15__SALL__AIN__V2.png)
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP40
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
기술 데이터
플런저당 스트로크 | 40 [mm] |
회수 시 힘 | 80 [N] |
삽입 시 힘 | 65 [N] |
사이클 타임 | 0.1 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 11 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 0.23 [kg] |
부속품
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/f/4/csm_SOM_SCH_FUN_VEG__SALL__AIN__V5_3f61ae781e.png)
- 플런저
경질 특수강으로 이루어짐 - 수용부
개별 분류기 조를 수용하기 위한 보어 - 사각형 가이드
견고하고, 힘 및 모멘트 흡수 용도 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 에너지 공급
- 통합된 조회 홈
자계 센서의 위치 설정을 위한 홈 - 영구 자석
신호 발생기로서 피스톤 챔버에 내장되어 있음