HRC-03-116787

2조 평행 그리퍼
시리즈 HRC

  • 직원책임보험협회/독일법정상해보험 권고에 따라 설계
  • BG/DGUV 증명됨
  • 전체 스트로크의 통합형 부품 감지를 통한 유연성
  • 브러시리스 드라이브 기술
  • 비상 정지 작동 시 안전하게 핸들링하기 위한 기계식 자동 잠금
기술 데이터
로봇 유형에 적합FANUC CRX
제어I/O
케이블 가이드내장
다기능 버튼자유롭게 프로그래밍 가능 / Freedrive
ISO/TS 15066에 따른 MRK 설계
HRC 형태협업
동력종류전동식
위치 감지통합
위치 쿼리 아날로그 0 ... 10 V
스위치 출력단PNP
조당 스트로크10 [mm]
자동 정지기계식
폐쇄 시 최대 파지력(조절 가능)190 [N]
개방 시 최대 파지력(조절 가능)190 [N]
정격 파지력190 [N]
ISO/TS 15066에 따른 파지력<140 [N]
폐쇄 시간0.19 [s]
개방 시간0.19 [s]
제어 시간0,03 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0.1 [kg]
그리퍼 조 최대 길이80 [mm]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
작동 온도5 ... +50 [°C]
전압24 [V]
최대 소비 전력1 [A]
그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리0.5 [mm]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.68 [kg]