3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000IL
"하이브리드"
- 공압식 드라이브가 IO-Link 기술과 결합
- 사이클 시간 최대 50% 감소 및 압축공기 최대 90% 절감
- 공압 라인과 IO-Link 케이블을 통해서만 연결
- 밸브 기술, 센서, 상태 표시, 압력 및 온도 모니터링이 통합됨
- 허용 오차 범위를 자유롭게 설정할 수 있는 경우 +/- 0.05mm 범위에서 부품 인식
- 공작물 데이터 세트 32개 프로그래밍 가능
- 부식 방지 및 IP64에 따라 밀봉되어 있음
- 최대 3000만 주기까지 정비 불필요
시리즈 특징
- 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 스프링 폐쇄 C
- 스프링 개방 O
- 고력 S
- 통합 조회
- IP64
- 부식 보호
- 밀폐 공기
- IO-Link
- 밸브 기술이 통합됨
설치 크기: GPD5006IL | ||||
주문 번호 | 제어 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | |
---|---|---|---|---|
GPD5006N-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | 740 [N] | |
GPD5006NC-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | 1020 [N] | |
GPD5006NO-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | ||
GPD5006S-IL-10-A | IO-Link | 3 [mm] | 1620 [N] | |
GPD5006SC-IL-10-A | IO-Link | 3 [mm] | 2240 [N] | |
GPD5006SO-IL-10-A | IO-Link | 3 [mm] | ||
설치 크기: GPD5008IL | ||||
주문 번호 | 제어 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | |
GPD5008N-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | 1260 [N] | |
GPD5008NC-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | 1690 [N] | |
GPD5008NO-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | ||
GPD5008S-IL-10-A | IO-Link | 4 [mm] | 2780 [N] | |
GPD5008SC-IL-10-A | IO-Link | 4 [mm] | 3730 [N] | |
GPD5008SO-IL-10-A | IO-Link | 4 [mm] | ||
설치 크기: GPD5010IL | ||||
주문 번호 | 제어 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | |
GPD5010N-IL-10-A | IO-Link | 10 [mm] | 2290 [N] | |
GPD5010NC-IL-10-A | IO-Link | 10 [mm] | 3140 [N] | |
GPD5010NO-IL-10-A | IO-Link | 10 [mm] | ||
GPD5010S-IL-10-A | IO-Link | 5 [mm] | 5050 [N] | |
GPD5010SC-IL-10-A | IO-Link | 5 [mm] | 6930 [N] | |
GPD5010SO-IL-10-A | IO-Link | 5 [mm] | ||
설치 크기: GPD5013IL | ||||
주문 번호 | 제어 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | |
GPD5013N-IL-10-A | IO-Link | 13 [mm] | 3770 [N] | |
GPD5013NC-IL-10-A | IO-Link | 13 [mm] | 5060 [N] | |
GPD5013NO-IL-10-A | IO-Link | 13 [mm] | ||
GPD5013S-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | 8310 [N] | |
GPD5013SC-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | 11160 [N] | |
GPD5013SO-IL-10-A | IO-Link | 6 [mm] | ||
설치 크기: GPD5016IL | ||||
주문 번호 | 제어 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | |
GPD5016N-IL-10-A | IO-Link | 16 [mm] | 6870 [N] | |
GPD5016NC-IL-10-A | IO-Link | 16 [mm] | 9240 [N] | |
GPD5016NO-IL-10-A | IO-Link | 16 [mm] | ||
GPD5016S-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | 14700 [N] | |
GPD5016SC-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | 19780 [N] | |
GPD5016SO-IL-10-A | IO-Link | 8 [mm] | ||
설치 크기: GPD5025IL | ||||
주문 번호 | 제어 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | |
GPD5025N-IL-10-A | IO-Link | 25 [mm] | 8430 [N] | |
GPD5025NC-IL-10-A | IO-Link | 25 [mm] | 11560 [N] | |
GPD5025NO-IL-10-A | IO-Link | 25 [mm] | ||
GPD5025S-IL-10-A | IO-Link | 14 [mm] | 16240 [N] | |
GPD5025SC-IL-10-A | IO-Link | 14 [mm] | 22270 [N] | |
GPD5025SO-IL-10-A | IO-Link | 14 [mm] |
- 순방향 구동 웨지 후크 기어
높은 힘 모멘트 흡수 그리퍼 조의 동기화된 동작 - 그리퍼 조
탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활 - Steel Linear Guide
스틸 인 스틸 방식으로 가이드됨 매우 긴 그리퍼 조 설치 가능 - 이중 립 시일
IP64 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 고정 및 위치 설정
개별 설치를 위한 다양한 대안예 - 위치 조회
통합된 홀센서 - 통합 밸브 기술
압축공기 공급기를 통해 그리퍼 구동 - 통합 제어 모듈
IO-Link를 통한 단심 케이블 솔루션 압력, 온도, 위치 및 기타 매개변수 판독 가능