GED5008IL-00-A
장비/옵션
- 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 통합 조회
- IP64
- 내식성
- 기계식 자동 정지
- 밀폐 공기
- 파지력 조절 가능
- IO-Link
기술 데이터
제어 | IO-Link |
드라이브 | BLDC 모터 |
조당 스트로크 | 8 [mm] |
자동 정지 | 기계식 |
제어 시간 | 0,035 [s] |
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 0.7 [kg] |
그리퍼 조 최대 길이 | 125 [mm] |
반복정밀도 +/- | 0.01 [mm] |
작동 온도 | 5 ... +50 [°C] |
전압 | 24 [V] |
최대 소비 전력 | 5 [A] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP64 |
무게 | 1.7 [kg] |
장점 세부 정보
- 순방향 구동 웨지 후크 기어
높은 힘 모멘트 흡수 그리퍼 조의 동기화된 동작 - 그리퍼 조
탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치 내장된 윤활 포켓에 의한 장기 윤활 - 이중 립 시일
IP64를 구현함 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가 - Steel Linear Guide
스틸 인 스틸 방식으로 가이드됨 매우 긴 그리퍼 조 설치 가능 - 고정 및 위치 설정
개별 설치를 위한 다양한 대안예 높이를 제외하고 동일한 공압식 및 전기식 버전 - BLDC 모터
내마모성 브러시리스 DC 모터 - 선행 제어 모듈
단일 케이블 솔루션을 구비한 통합된 제어 모듈 하우징에 있는 조작판을 통해 파지력, 동학 시간 및 조회 설정 가능 - 파워 트레인
사다리꼴 스핀들과 기어 결합 수명이 길고 견고함