Expired model GEP2013IO-05-A

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

개인 데이터
메시지
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 통합 조회
  • IP40
  • 기계식 자동 정지
  • 파지력 조절 가능
  • 디지털 I/O
기술 데이터
제어I/O
조당 스트로크13 [mm]
위치 감지INT
위치 쿼리 아날로그 0 ... 10 V
자동 정지기계식
최대 파지력360 [N]
제어 시간0,055 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0,15 [kg]
그리퍼 조 최대 길이100 [mm]
반복정밀도 +/-0.02 [mm]
작동 온도5 ... +60 [°C]
전압24 [V]
최대 소비 전력2 [A]
그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리0.5 [mm]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.54 [kg]
장점 세부 정보
  1. 제어
    I/O Port(IO)나 IO-Link(IL)를 통해
  2. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  3. BLDC 모터
    내마모성 브러시리스 DC 모터
  4. 헬리컬 기어 - 웜 기어
    전력 강하 시 자동 정지
  5. 동기화
    피니언 기어 및 랙을 통한 동기화
  6. 위치 조회
    마그네틱 센서를 통한 조 움직임의 직접 검출을 위한 영구 자석
  7. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  8. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정