GPD5004NO-00-A
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
  • IP64
  • 부식 보호
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
  • 밀폐 공기
  • 큰 스트로크 / 스프링 폐쇄
  • 고력 / 스프링 폐쇄
  • 큰 스트로크 / 스프링 개방
  • 고력 / 스프링 개방
  • 큰 스트로크
  • 고력
  • Steel Linear Guide
기술 데이터
조당 스트로크4 [mm]
개방 시 파지력690 [N]
스프링에 의해 확보된 최소 파지력190 [N]
폐쇄 시간0.028 [s]
개방 시간0.018 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0.2 [kg]
그리퍼 조 최대 길이75 [mm]
반복정밀도 +/-0.01 [mm]
최소 작동 압력 4 [bar]
최대 작동 압력7 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도-10 ... +90 [°C]
사이클 당 실린더 부피21 [cm³]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급6
IEC 60529 준거 보호방식IP64
부식 보호
무게0.32 [kg]