DGP404NO
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_DGP404__SALL__AIN__V4.png)
장비/옵션
- 최대 150만까지 정비가 불필요한 주기
- 스프링 개방 O
- IP40
- 자계 센서
- 선회각 90°
- 선회각 180°
기술 데이터
조당 스트로크 | 4 [mm] |
개방 시 파지력 | 155 [N] |
스프링에 의해 확보된 최소 파지력 | 40 [N] |
폐쇄 시간 / 개방 시간 | 0.015 / 0.015 [s] |
토크 | 0.5 [Nm] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [°] |
축 방향 베어링 하중 | 960 [N] |
방사 방향 베어링 하중 | 10 [Nm] |
작동 압력 | 3 ... 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 5 [cm³] |
90° 사이클당 실린더 용적 | 4.5 [cm³] |
180° 사이클당 실린더 용적 | 9 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 0.47 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_DGP400__SALL__AIN__V3.png)
- 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 - 정밀한 T자형 홈 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 0/90/180° 끝 위치 조절 가능
공급 물품에 포함되는 0/90/180°용 단부 스토퍼 - 캠 기구
견고하고 내마모성 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 - 자계 센서용 슬롯
회전 위치 및 그리퍼 조 위치 조회 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링, 모델 옵션 C 및 O