MGH8010

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 MGH8000

"콤팩트성"

  • 간섭 윤곽이 줄어듭니다.
    평면 구조 및 유연한 설치 가능성은 귀하의 구조물에 간단히 조립할 수 있도록 도와줍니다.
  • 오염 방지
    가이드에 있는 스트리퍼로 열악한 환경 조건에서도 그리퍼를 안전하게 사용할 수 있습니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP54
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
기술 데이터
조당 스트로크10 [mm]
폐쇄 시 파지력60 [N]
개방 시 파지력90 [N]
폐쇄 시간0.07 [s]
개방 시간0.04 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동 압력 3 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 +5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피4.0 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.37 [kg]
장점 세부 정보
  1. 장착 세트(스위치 플래그 및 클램프 서포트)
    근접 스위치를 이용한 위치 조회 용도(선택적으로 구입 가능)
  2. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  3. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  4. 동기화
    피니언 기어 및 랙을 통한 동기화
  5. 구동
    이중 작용하는 2개의 공압 실린더
  6. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능
  7. 통합된 홈
    자계 센서 고정 및 위치 설정
  8. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정