GPH84160N-00-A

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GPH8000

"강력하게"

  • 아주 길고 무거운 그리퍼 조 가능
    평평한 구조에도 불구하고, 엔진 블록이나 림과 같은 대형 공작물 적재 시 그리퍼 조 디자인에는 한계가 거의 없습니다
  • 동기화식, 비동기화식, 공작물 고정
    동기화식 또는 비동기화식 그리퍼 조 움직임 중에서 선택하고, 압력 강하 시 공작물 고정을 위해 통합된 클램핑 엘리먼트를 이용하여 공정 안정성을 높이십시오
  • 오염 방지
    가이드에 있는 스트리퍼로 열악한 환경 조건에서도 그리퍼를 안전하게 사용할 수 있습니다.
기술 데이터
조당 스트로크160 [mm]
폐쇄 / 개방 시 파지력3300 / 3300 [N]
그리퍼 조 동기화됨
폐쇄 시간1.8 [s]
개방 시간1.8 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량45 [kg]
그리퍼 조 최대 길이900 [mm]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
작동 압력4 ... 8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도+5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피2390 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게41 [kg]
장점 세부 정보
  1. 클램핑 엘리먼트
    압력 강하 시 공작물 고정
  2. 구동
    이중 작용하는 2개의 공압 실린더
  3. 스트로크 조정
    스트로크 조정 나사를 통해 양쪽 모두 가능
  4. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  5. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능 주의: 큰 스트로크 그리퍼는 항상 함께 공급되는 배기 스로틀로 작동하십시오(속도 조정).
  6. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부
  7. 원형 가이드
    부적합한 주변 영향에 대해 밀봉된 원형 가이드 정비가 필요 없는 플레인 베어링 부시
  8. 동기화
    기어 및 랙 통함 캡슐화 및 오염으로부터 방지 비동기화식 버전으로도 구매 가능