GPH82100N-00-A
![](/fileadmin/_processed_/6/3/csm_SOM_BIL_BAU_GPH82100__SALL__AIN__V1_cee30ca782.png)
기술 데이터
조당 스트로크 | 100 [mm] |
폐쇄 / 개방 시 파지력 | 900 / 900 [N] |
그리퍼 조 동기화됨 | 예 |
폐쇄 시간 | 0.5 [s] |
개방 시간 | 0.5 [s] |
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 13 [kg] |
그리퍼 조 최대 길이 | 450 [mm] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
작동 압력 | 4 ... 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
작동 온도 | +5 ... +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 360 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 7.3 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/d/f/csm_SOM_SCH_FUN_GPH8000__SALL__AIN__V1_8f9a8742c9.png)
- 클램핑 엘리먼트
압력 강하 시 공작물 고정 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 - 스트로크 조정
스트로크 조정 나사를 통해 양쪽 모두 가능 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 주의: 큰 스트로크 그리퍼는 항상 함께 공급되는 배기 스로틀로 작동하십시오(속도 조정). - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 원형 가이드
부적합한 주변 영향에 대해 밀봉된 원형 가이드 정비가 필요 없는 플레인 베어링 부시 - 동기화
기어 및 랙 통함 캡슐화 및 오염으로부터 방지 비동기화식 버전으로도 구매 가능