MGP812NC

2조 평행 그리퍼
시리즈 MGP800

"강력하게"

  • 기준보다 40% 더 고출력
    모든 컴포넌트를 더 작게 사이즈 설계할 수 있기 때문에 중량 및 파워 최적화가 애플리케이션의 비용을 절감합니다.
  • 기준보다 최대 50% 이상 더 긴 그리퍼 조
    최대 힘 흡수 및 모멘트 흡수는 최대 역학에서 유연한 사용을 가능하게 합니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 스프링 폐쇄 C
  • IP40
  • 자계 센서
기술 데이터
조당 스트로크12 [mm]
폐쇄 시 파지력400 [N]
스프링에 의해 확보된 최소 파지력80 [N]
폐쇄 시간0.06 [s]
개방 시간0.08 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0,3 [kg]
그리퍼 조 최대 길이110 [mm]
반복정밀도 +/-0.02 [mm]
최소 작동 압력 4 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 +5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피28 [cm³]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급6
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.46 [kg]
장점 세부 정보
  1. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  2. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  3. 위치 조회
    피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석
  4. 통합된 파지력 안전 장치
    에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링(설계 크기 803부터)
  5. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
  6. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  7. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능
  8. 슬롯 조회
    자계 센서 고정 및 위치 설정