GP420S-C
![](/fileadmin/_processed_/f/6/csm_SOM_BIL_BAU_GP420__SALL__AIN__V4_76ec347a50.png)
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 고력 S
- IP40
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
- 밀폐 공기
기술 데이터
조당 스트로크 | 10 [mm] |
폐쇄 시 파지력 | 7080 [N] |
개방 시 파지력 | 7430 [N] |
폐쇄 시간 | 0.35 [s] |
개방 시간 | 0.35 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.01 [mm] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
밀봉 공기 최대 작동 압력 | 0.5 [bar] |
최소 작동온도 | +5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 320 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 4.9 [kg] |
부속품
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_SOM_SCH_FUN_GP400__SALL__AIN__V3_5e4a800c5e.png)
- 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 위치 조회
피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부(10)