GP240S-B

2조 평행 그리퍼
시리즈 GP200

"가변성"

  • 연속 스트로크 조정
    조절 나사로 스트로크를 귀하의 애플리케이션에 적합하게 개별적으로 조정할 수 있습니다.
  • 검증된 기술
    20년 이상 동안 입증된 신뢰성은 고장 없는 제품을 보장합니다.
  • 오염 방지
    가이드에 있는 스트리퍼로 열악한 환경 조건에서도 그리퍼를 안전하게 사용할 수 있습니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 스프링 폐쇄 C
  • IP40
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
  • 밀폐 공기
기술 데이터
조당 스트로크8 [mm]
폐쇄 시 파지력1290 [N]
스프링에 의해 확보된 최소 파지력185 [N]
폐쇄 시간0.1 [s]
개방 시간0.1 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동 압력 5 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 +5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피49 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게1.2 [kg]
장점 세부 정보
  1. 스트로크 조정
    개방 스트로크를 연속으로 조절할 수 있습니다 조절 나사는 공급 물품에 포함되어 있습니다
  2. 순방향 구동 웨지 후크 기어
    그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달
  3. 사각형 가이드
    높은 힘 모멘트 흡수
  4. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  5. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  6. 슬롯 조회
    자계 센서 고정 및 위치 설정
  7. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  8. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능