GP224S-B
![](/fileadmin/_processed_/0/0/csm_SOM_BIL_BAU_GP224__SALL__AIN__V5_4b412f0024.png)
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 스프링 폐쇄 C
- IP40
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
- 밀폐 공기
기술 데이터
조당 스트로크 | 6 [mm] |
폐쇄 시 파지력 | 335 [N] |
스프링에 의해 확보된 최소 파지력 | 35 [N] |
폐쇄 시간 | 0.06 [s] |
개방 시간 | 0.06 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
최소 작동 압력 | 5 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | +5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 12 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 0.44 [kg] |
부속품
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_SOM_SCH_FUN_GP200__SALL__AIN__V3_7b7e6f404a.png)
- 스트로크 조정
개방 스트로크를 연속으로 조절할 수 있습니다 조절 나사는 공급 물품에 포함되어 있습니다 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 - 사각형 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능