MGW806N

2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 MGW800

"경제성"

  • 핵심 요소에 집중
    경제적인 유형의 그리퍼: 따라서 제품 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 높은 모멘트 하중
    최적으로 조정된 앵귤러 기어가 귀하의 애플리케이션의 최대 내구성을 제공합니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    "Made in Germany"의 당사의 타협 없는 품질은 정비 없이 최대 1000만 그립핑 주기를 보장합니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP30
기술 데이터
조당 스트로크37.5 [°]
폐쇄 시 그립핑 모멘트0.85 [Nm]
개방 시 그립핑 모멘트1.02 [Nm]
폐쇄 시 파지력91 [N]
개방 시 파지력110 [N]
폐쇄 시간0.02 [s]
개방 시간0.02 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동 압력 3 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피2.4 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP30
무게0.098 [kg]
장점 세부 정보
  1. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  2. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  3. 위치 조회
    피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석
  4. 통합된 파지력 안전 장치
    에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링(설계 크기 803부터)
  5. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  6. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능
  7. 슬롯 조회
    자계 센서 고정 및 위치 설정
  8. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정