GPW5025NC-20-A

2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 GPW5000

"일반 그리퍼"

  • 최소 치수에서 최고의 성능
    순중량 대 그리퍼 핑거 길이와 그립핑 모멘트의 독보적인 비율로 확인됩니다. 이로써 기계의 성능이 향상합니다.
  • 다양하게 이용 가능
    예를 들어 IP64와 충돌 방지 같은 기본 기능이 있어 거의 모든 응용 분야에 이 그리퍼를 사용할 수 있습니다. 가장 불리한 환경에서도 아무런 문제가 없습니다.
  • 견고성 및 공정 안전성
    유지보수가 필요 없는 3천만 사이클과 가장 강력한 동력 전달을 통해 공정 안전성이 최대로 향상합니다.
장비/옵션
  • 3000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 스프링 폐쇄 C
  • IP64
  • 부식 보호
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
  • 밀폐 공기
  • 내열성
기술 데이터
조당 스트로크 (+/-)+15/-2 [°]
폐쇄 시 최대 그립핑 모멘트620 [Nm]
스프링으로 보호되는 그립핑 모멘트, 최소150 [Nm]
닫힌 상태에서 파지력 0 °14500 [N]
폐쇄 시간0.16 [s]
개방 시간0.3 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량7 [kg]
그리퍼 조 최대 길이265 [mm]
반복정밀도 +/-0.01 [mm]
작동 압력4 ... 8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도-10 ... +130 [°C]
사이클 당 실린더 부피780 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP64
무게12 [kg]
장점 세부 정보
  1. 강제 가이드되는 레버 기어
    그리퍼 조의 동기식 동작
  2. 그리퍼 조
    탈착 가능한 센터 슬리브를 통한 그리퍼 조 설치
  3. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
  4. 통합된 파지력 안전 장치
    에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
  5. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  6. 고정 및 위치 설정
    개별 설치를 위한 다양한 대안예
  7. 슬롯 조회
    자계 센서 고정 및 위치 설정
  8. 이중 립 시일
    IP64 그리스 누설을 방지함으로써 수명 증가