GK35N-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GK35__SALL__AIN__V5.png)
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP20
- 기계식 자동 정지
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
기술 데이터
조당 스트로크 | 90 [°] |
폐쇄 시 그립핑 모멘트 | 27.5 [Nm] |
폐쇄 시 파지력 | 950 [N] |
폐쇄 시간 | 0.25 [s] |
개방 시간 | 0.25 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 43 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP20 |
무게 | 0.89 [kg] |
부속품
장점 세부 정보
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_GK__SALL__AIN__V3.png)
- 범퍼
그리퍼 조가 무겁고 긴 경우 동역학적 에너지 감소 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 스트로크 조절 나사
연속 조절 가능한 개방 스트로크 - 강제 가이드되는 토글 레버 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 기계식 자동 정지됨 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 슬롯 조회
자계 센서용 수용부 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능