Expired model GG4072SC

2-조 레디얼 그리퍼
시리즈 GG4000

개인 데이터
메시지
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 스프링 폐쇄 C
  • 고력 S
  • IP64
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
  • 밀폐 공기
기술 데이터
조당 스트로크20 [°]
0°에서 폐쇄 시 그립핑 모멘트94 [Nm]
스프링에 의해 안전 조치된 그립핑 모멘트21 [Nm]
닫힌 상태에서 파지력 0 °2700 [N]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0.65 [kg]
그리퍼 조 최대 길이145 [mm]
폐쇄 시간0.06 [s]
개방 시간0.175 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동 압력 4 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피100 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP64
무게2.45 [kg]
장점 세부 정보
  1. 스트로크 조절 나사
    연속 조절 가능한 개방 스트로크
  2. 탈착 가능한 센터 슬리브
    개별 그리퍼 조 수용부
  3. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  4. 슬롯 조회
    자계 센서 고정 및 위치 설정
  5. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  6. 통합된 파지력 안전 장치
    에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
  7. 위치 조회
    피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석
  8. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부
  9. 밀봉된 피벗점
    극한 조건에서의 사용에 적합