Expired model GG4049SC
2-조 레디얼 그리퍼
시리즈 GG4000
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 스프링 폐쇄 C
- 고력 S
- IP64
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
- 밀폐 공기
기술 데이터
조당 스트로크 | 20 [°] |
0°에서 폐쇄 시 그립핑 모멘트 | 26 [Nm] |
스프링에 의해 안전 조치된 그립핑 모멘트 | 7.2 [Nm] |
닫힌 상태에서 파지력 0 ° | 1150 [N] |
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 0.2 [kg] |
그리퍼 조 최대 길이 | 100 [mm] |
폐쇄 시간 | 0.05 [s] |
개방 시간 | 0.09 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 33 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP64 |
무게 | 0.85 [kg] |
부속품
장점 세부 정보
- 스트로크 조절 나사
연속 조절 가능한 개방 스트로크 - 탈착 가능한 센터 슬리브
개별 그리퍼 조 수용부 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 위치 조회
피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석 - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 밀봉된 피벗점
극한 조건에서의 사용에 적합