LG110-120
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_LGG100-100__SALL__AIN__V2.png)
장비/옵션
- IP54
- 정비가 필요 없음
기술 데이터
전체 스트로크 [Ø] | 11.0 [mm] |
최소 클램핑 지름 d | 109.5 [mm] |
최대 클램핑 지름 d | 120.5 [mm] |
후퇴 동작 시 파지력 | 3500 [N] |
전진 시간 / 후퇴 시간 | 0.4 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
최소 작동 압력 | 2 [bar] |
최대 작동 압력 | 6 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 공기량 | 200 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 2 [kg] |
A | M30X1.5 |
C | 30 [mm] |
E Ø | 22 [mm] |
F | 31 [mm] |
G | 25 [mm] |
K Ø | 109 [mm] |
L | 130 [mm] |
M Ø | 30h7 [mm] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_LGG__SALL__AIN__V3.png)
- 에너지 공급
축 방향 LG35-39부터, 축 방향 및 방사 방향 - 고정
끼워 맞춤 방식을 이용, 스레드 및 잠금 너트 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 스트로크 유휴 시 고무막의 과도한 연장이 없음 - 고무 노브를 이용한 직접 그립핑
적합한 마찰 계수에 의한 높은 유지력 - 단일 작용하는 고무막을 이용한 그립핑
낮은 제어 복잡성 배기 시 재설정 작동 압력(2 - 6bar)을 통해 힘을 조절합니다. - 내부 코어
공기량 및 사이클 시간을 절약합니다(LG35-39부터).