LG1008-02SI
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_LG1000__SALL__AIN__V1.png)
장비/옵션
- IP54
- 정비가 필요 없음
- 방사 방향 에너지 공급부, 관통 보어
기술 데이터
전체 스트로크 [Ø] | 2.5 [mm] |
최소 그리퍼 지름 | 8.0 [mm] |
최대 그리퍼 지름 | 10.5 [mm] |
최대 슬라이딩력 | 53 [N] |
전진 시간 / 후퇴 시간 | 0.2 [s] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 6 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 0.7 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.028 [kg] |
장점 세부 정보
- 에너지 공급
축 방향(버전-01) 또는 방사 방향(버전-02) - 고정 및 위치 설정
끼워 맞춤 방식을 이용, 스레드 및 잠금 너트 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 고무막을 이용한 직접 그립핑
높은 마찰 계수에 의한 높은 유지력 배기 시 재설정 - 관통 보어
공작물 냉각 또는 밀봉력 검사를 위한 압축 공기 또는 진공 연결(Version-02)