GS65-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GS65__SALL__AIN__V5.png)
장비/옵션
- 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP30
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
기술 데이터
조당 확산 스트로크 조절 가능함(최소) | 3 [mm] |
조당 확산 스트로크 조절 가능함(최대) | 6 [mm] |
스트립 스트로크 | 5 [mm] |
확산력 | 300 [N] |
권장되는 O자형 링의 지름(최소) | 4 [mm] |
권장되는 O자형 링의 지름(최대) | 60 [mm] |
그리퍼 조의 수 | 6 [숫자] |
폐쇄 시간 | 0.05 [s] |
개방 시간 | 0.05 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP30 |
무게 | 0.53 [kg] |
부속품
장점 세부 정보
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_GS__SALL__AIN__V3.png)
- 스트립 조
O자형 링 부분 이동용 - 스트로크 조정
확산 스트로크 조정용 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 구동
단일 작용하는 2개의 공압 실린더 - 힘 전달
콘을 통해 직접 작용 - 고정 및 위치 설정
축 방향, 그리퍼 베이스에서 작용 - 슬롯 조회
자계 센서용 수용부 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부