전자 공압식 장치
시리즈 AEPN
독립성
당사의 구성 부품은 매우 멀리 떨어진 위치에서도 사용할 수 있으며, 굉장히 다양한 요건을 충족합니다. 일부 시스템 및 설비는 의료 기술이나 무인 운반 시스템에서와 같이 공압 공급 장치가 장착되지 않습니다.
특히 우리의 클램핑 및 제동 요소는 압력 강하가 있을 때 NC 변종으로 그리퍼 또는 Zero-point 클램핑 시스템과 마찬가지로 낮은 부피 소비와 클램프로 엄청난 클램핑 힘을 제공합니다. 전원 공급이 중단되면 당사의 입증된 내장 급속 배기 밸브에 의해 시스템이 매우 빠르게 환기됩니다. 그러므로, 전기 공압식 장치 덕분에 큰 공압 장치 없이 시스템에 저렴한 부품을 장착할 수 있습니다.
- 독립성
- 가벼움 & 콤팩트
- 통합 감지 센서 & 확장
- 제어 시스템
- 설계 포함
- 효율적인 비용
통합 감지 센서 및 업그레이드
이 장치는 공기 소비량이 적은 당사 부품에 특별히 최적화되었으며 동적 압력 설정 덕분에 최적화된 에너지 절약 사용이 가능합니다. 4 ~ 6bar의 공압에서 선택할 수 있으며, 내장 감지 센서로 안정적으로 조정하고 유지할 수 있습니다. 축압기를 업그레이드하는 경우, 공정 시간을 더 줄일 수 있습니다.
가벼움 & 콤팩트
장치가 가볍고 콤팩트하여 사용자와 가까운 곳에 배치할 수 있으며, 이로 인해 빠르게 열고 닫을 수 있습니다. 간단한 제어 방식과 24V 기술이 사용된 덕분에, 당사의 제품은 무인 운반 시스템과 같은 배터리 공급 장치가 장착된 이동식 유닛에 매우 적합합니다. 또한 제어 가능한 밸브 덕분에 다양한 공정 단계가 구현될 수 있습니다.
설계 서비스
당사의 구성 부품으로 전기 공압식 장치를 통합할 경우, 전환 시간을 설계해 드립니다. 또한 애플리케이션 데이터를 고려하면서 제동 요소에 대한 제동 거리를 계산해 드립니다.
전형적인 응용 분야:
- 무인 운송 시스템의 공압 제품 제어(자동 유도 차량 또는 AGV)
- 의약 테이블 클램핑
- 자율 조립 선반에서 사용(주로 자동차 산업)
- 일반적으로 공압 장치를 사용할 수 없고 순수 전기 구성 요소가 너무 비싼 산업 외 시스템에 사용