공압식
시리즈 MKRS
MKRS6000A-LP
MKRS6000A-LP
클램핑 요소
시리즈 MKRS
제조사와 관계 없이 사용
원형 및 웨이브 가이드용
정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해
우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
안전 부재
정전 시 안전한 클램프
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
유지력
1350 [N]
웨이브 Ø
60 [mm]
장착 방향
위에서
정지 모멘트
40 [Nm]
최대 길이 클램핑
82
최대 작동 압력
6.5 [bar]
최소 작동 압력
4 [bar]
스크레이퍼
-
무게
2.7 [kg]
장점 세부 정보
원형 가이드
원형 및 웨이브 가이드에 적합
웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
클램핑 조
원형 가이드에 가압됨
하우징
공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘
치수 도면