MKRS4000A-LP

클램핑 요소
시리즈 MKRS

  • 제조사와 관계 없이 사용
    원형 및 웨이브 가이드용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
기술 데이터
유지력1350 [N]
웨이브 Ø40 [mm]
장착 방향위에서
정지 모멘트27 [Nm]
최대 길이 클램핑82
최대 작동 압력6.5 [bar]
최소 작동 압력 4 [bar]
스크레이퍼-
무게2.4 [kg]
장점 세부 정보
  1. 원형 가이드
    원형 및 웨이브 가이드에 적합
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    원형 가이드에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘