MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
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
공압식
시리즈 MKR
MKR1500A-A
MKR1500A-A
클램핑 요소
시리즈 MKR
제조사와 관계 없이 사용
원형 및 웨이브 가이드용
정상 열림 (NO)
압력으로 닫힘
우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
유지력
650 [N]
정격 작동 압력
6 [bar]
웨이브 Ø
15 [mm]
장착 방향
정면에서
정지 모멘트
4 [Nm]
최대 길이 클램핑
37
최대 작동 압력
6.5 [bar]
최소 작동 압력
2 [bar]
스크레이퍼
-
무게
0.35 [kg]
장점 세부 정보
원형 가이드
원형 및 웨이브 가이드에 적합
웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
클램핑 조
원형 가이드에 가압됨
하우징
공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
치수 도면
다운로드
설치 및 작동 지침