LBHS4510AS2

클램핑 요소
시리즈 LBHS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    내부 응력을 통한
  • 파워팩
    최대 0.5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
  • 유연성 극대화
    위에서 추가 유압 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLWH(MH)45LWH..B타입 표시
IKOLWH(MH)45LWH..M타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHG타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHT..B타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHT..M타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHTG타입 표시
IKOLWH(MH)45MH타입 표시
IKOLWH(MH)45MHG타입 표시
IKOLWH(MH)45MHT타입 표시
IKOLWH(MH)45MHTG타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHD..B타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHD..M타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHDG타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHY타입 표시
IKOLWH(MH)45MHD타입 표시
IKOLWH(MH)45MHDG타입 표시
기술 데이터
유지력7000 [N]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑210
최대 작동 압력130.0 [bar]
최소 작동 압력 120 [bar]
스크레이퍼-
무게4.1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 하우징 - 기능 부품
    소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계
  3. 침식 윤곽
    압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임
  4. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  5. 밀봉 플레이트
    양쪽에 유압 라인 연결용
  6. 변류기
    "A" 제품 어미 옵션