유압식
시리즈 LBHS
LBHS4502BS2A
LBHS4502BS2A
클램핑 요소
시리즈 LBHS
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 닫힘(NC)
내부 응력을 통한
파워팩
최대 0.5 백만 정적 클램핑 주기
안전 부재
정전 시 안전한 브레이크
유연성 극대화
위에서 추가 유압 연결
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
INA
TKVD(KUVE)
45
KWVE..-B
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
45
KWVE..-B-EC
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
45
KWVE..-B-ESC
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
45
KWVE..-B-L
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
45
KWVE..-B-S
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
45
KWVE..-B-SL
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
45
KWVE..-B-H
타입 표시
INA
TKVD(KUVE)
45
KWVE..-B-HL
타입 표시
기술 데이터
유지력
7000 [N]
장착 방향
정면에서
최대 길이 클램핑
231.4
최대 작동 압력
130.0 [bar]
최소 작동 압력
120 [bar]
스크레이퍼
예
무게
4.8 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
하우징 - 기능 부품
소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계
침식 윤곽
압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임
클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
밀봉 플레이트
양쪽에 유압 라인 연결용
변류기
"A" 제품 어미 옵션
치수 도면
다운로드
설치 및 작동 지침