LBHS3504BS2
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_ZIM_BIL_SER_LBHS__SALL__AIN__V5_b29b7b87ec.png)
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..ALZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..BLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..HLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 35 | LAH..BNZ | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 35 | NAH..BN | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ALZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BLZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..EMZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..GMZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..ANZ | 타입 표시 |
NSK | SH(L1H) | 35 | SAH..BNZ | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 5000 [N] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 190 |
최대 작동 압력 | 130.0 [bar] |
최소 작동 압력 | 120 [bar] |
스크레이퍼 | - |
무게 | 2.8 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_SCH_FUN_LBHS__SALL__AIN__V4_68fd9afd51.png)
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 하우징 - 기능 부품
소재 응력으로 조임력 생성 좁고 낮은 설계 - 침식 윤곽
압력 하에 엘리먼트를 여는 데 쓰임 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 밀봉 플레이트
양쪽에 유압 라인 연결용 - 변류기
"A" 제품 어미 옵션